JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.1 Kugelrollen Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund

Produktbild

GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: SNI - Gehäuse Stahl
Werkstoff/Oberfläche: SNI - Gehäuse Stahl
GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: SNI - Gehäuse Stahl GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: NNI - Gehäuse Edelstahl GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: SBL - Gehäuse Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelrollen GN 509.1 sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden. Sie ermöglichen ein müheloses Verschieben oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen.

Der Durchmesser d2 ist im oberen Bereich, unterhalb des Flansches konisch, was eine einfache Montage mit festem Sitz erlaubt.

Ausführung

Gehäuse StahlSBL

  • gedreht
  • verzinkt, blau passiviert
  • Kugel Stahl, blank

Gehäuse StahlSNI

  • gedreht
  • verzinkt, blau passiviert
  • Kugel Edelstahl 1.4034

Gehäuse EdelstahlNNI

  • 1.4028
  • 1.4305 (nur Größe 15)
  • Kugel Edelstahl 1.4034

RoHS

Zubehör

Federringe GN 509.3 (Befestigungselement für Kugelrollen)

Auf Anfrage

Kugeln aus Kunststoff (Polyamid)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Größed1
Kugel
d2 ±0,08d3h1 ±0,3h2 ±0,3h3 ±0,3h4 Tragzahl C in N
Ausführung
SBL


SNI
\NNI
1212,722279843,2200150150
1515,8243011,98,13,51500400400
2222,2364520,79,852,4130010001000
3030,145552313,874,5250020002000
4544,4627534,5199,55,5600045004500
606010011747,5301510130001000010000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Werkstoff/Oberfläche



Anordnung und Größenauswahl

Bei der Festlegung der Kugelrollengröße muss außer dem Gewicht auch die Größe und Beschaffenheit der Grundfläche der Last beachtet werden.

Der maximale Kugelrollenabstand „a2 (bei planer Grundfläche) errechnet sich aus der Division der kleinsten Kantenlänge der Last durch 2,5. Dadurch ist gewährleistet, dass die Last immer auf den Kugelrollen aufliegt und nicht in die Zwischenräume abkippen kann.

Die erforderliche Tragkraft der Kugelrollen ergibt sich aus dem Gewicht der Last dividiert durch 3. Dies ergibt sich aus der Annahme, dass wegen Toleranzen der Last-Grundfläche und der Kugelrollen in der Regel nur drei Kugelrollen zum tragen kommen.

Skizze GN 509

a1 = kleinste Kantenlänge der Last

a2 = max. Kugelrollenabstand

a2 = a1/2,5

F1 = Lastgewicht

F2 = Belastung pro Kugelrolle

F2 = F1/3

Geschwindigkeit und Reibung

Die zulässige Fördergeschwindigkeit beträgt bis 2 m/sec. Bei den größeren Kugelrollen muss bei Geschwindigkeiten über 1 m/sec., abhängig von dem Lastgewicht, mit einer Temperaturerhöhung gerechnet werden.

Die Reibwerte der Kugelrollen liegen bei einer Geschwindigkeit von 1 m/sec. bei etwa 0,005 µ. Dieser Wert unterliegt jedoch je nach Einsatzbedingungen großen Schwankungen.

Im Vergleich zu Kugelrollen mit Stahlblech-Gehäuse (GN 509) haben solche mit massivem Stahlgehäuse (GN 509.1) eine höhere Steifigkeit. Es können in diesem Fall die statischen Werte von Stahlkugeln eingesetzt werden.

Eine Schmierung ist als Korrosionsschutz zu empfehlen, es können im übrigen die allgemeinen Wälzlagervorschriften sinngemäß angewandt werden. In den meisten Anwendungsfällen kann wohl auf eine Schmierung verzichtet werden.

Temperaturbeständigkeit

Kugelrollen haben ab Größe 36 eine Filzdichtung zum Schutz gegen eindringen von Staub und Schmutz. Bei dieser Ausführung besteht die max. Einsatztemperatur 100 °C (bei Kugeln aus Stahl).

Kugelrollen ohne Filzdichtung können auch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden. Dies führt allerdings zu einer Tragszahl (C)-Minderung. Dazu folgende Richtwerte:

125 °C ./. 10 %
150 °C ./. 20 %
170 °C ./. 30 %
200 °C ./. 50 %

Die max. Einsatztemperatur für Kugelrollen mit Kunststoffkugel beträgt 60 °C.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84829900