Kugelrollen, Laufrollen

Kugelrollen / Laufrollen Kugelrollen werden im Vorrichtungs-, Anlagenbau und der Transporttechnik verwendet, eine große Laufkugel dabei wird in einem Gehäuse auf vielen kleinen Tragkugeln gelagert. Die Form des Gehäuses ermöglicht ein Abrollen der Laufkugel in jede Richtung. Laufrollen eignen

sich zum Verschieben oder Führen von beispielsweise von Maschinen und Vorrichtungsteilen.

Produkte filtern
Ausführung
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Laufkugel
Lagerung

GN 509 Kugelrollen, Gehäuse Stahlblech / Edelstahlblech Werkstoff (Gehäuse / Kugel): SBL - Gehäuse Stahlblech

GN 509

Kugelrollen, Gehäuse Stahlblech / Edelstahlblech
GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: SNI - Gehäuse Stahl

GN 509.1

Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund
GN 509.5 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl<br />Form: A - zylindrisch

NEU GN 509.5

Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen
GN 509.6 Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl

NEU GN 509.6

Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde
GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KF - keilförmig<br />Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde

GN 753

Laufrollen, Kunststoff
GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex<br />Kennziffer: 1 - mit Bohrung

NEU GN 753.1

Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager
GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: U - Unterlegscheibe

NEU GN 753.2

Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl