JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.1 Haltemagnete Stabform, ohne Bohrung, mit / ohne Passungstoleranz

Produktbild

GN 52.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: ND - NdFeB
Magnetwerkstoff: ND - NdFeB
GN 52.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: ND - NdFeB GN 52.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: AN - AlNiCo

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 52.1 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium bzw. Kunststoff ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Befestigen lassen sich die Haltemagnete einfach und sicher durch Pressen, Schrumpfen oder Kleben.

Ausführung

Gehäuse
Stahl

  • Kennziffer 1: verzinkt
  • Kennziffer 2: blank

Magnetwerkstoffe:

  • AlNiCoAN
    Aluminium, Nickel, Cobalt
    temperaturbeständig bis 450° C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80° C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 52.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Toleranz d = ±0,1
2Toleranz d = h6
Spalten ein-/ausblenden

d
AN
±0,2
Kennziffer 1

k*
Kennziffer 1

±0,2
Kennziffer 2

k*
Kennziffer 2
ND
±0,2
Kennziffer 1

k*
Kennziffer 1

±0,2
Kennziffer 2

k*
Kennziffer 2
Nennhaftkräfte in N
AN

ND
4----2015107-2,5
5----2015106-4,5
62012102201510526
820111232015127412
102010166201516118,524
13208186201518131260
16206206201520152090
202552552518251840135
2535133073527302260190
3240935440323527160340
405010455----240-
50601050-----400-
636510605----660-
k ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Durchmesser d
Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110