JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 952.1 Reduzierbuchsen Stahl, für Stellungsanzeiger

Produktbild

GN 952.1 Reduzierbuchsen, Stahl, für Stellungsanzeiger
ELESA original design
code: RB51/RB52

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Reduzierbuchsen GN 952.1 können Stellungsanzeiger an verschiedene kleinere Spindeldurchmesser angepasst werden.

Die Reduzierbuchsen werden mit einem passenden Gewindestift geliefert.

Ausführung

Stahl
brüniert


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 952.1 Reduzierbuchsen, Stahl, für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1f7d2H7
Bohrung
l1d3l2für Stellungsanzeiger
10B 6B 8-----203,22,5GN 955
14B 6B 8B 10B 12---204,253,5GN 954 / GN 9054
20B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16205,54,5GN 953 / GN 9053 / GN 9153

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098