JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526.1 Skalenringe für Drehknöpfe GN 526

Produktbild

GN 526.1 Skalenringe für GN 526 Form: A - mit Markierungspfeil
ELESA original design
code: F.N/F.K/F.GS
Form: A - mit Markierungspfeil
GN 526.1 Skalenringe für GN 526 Form: A - mit Markierungspfeil GN 526.1 Skalenringe für GN 526 Form: B - neutral GN 526.1 Skalenringe für GN 526 Form: S - mit Skala 0...9, 40 bzw. 100 Teilstriche

Produktbeschreibung

Hinweis

Skalenringe GN 526.1 werden getrennt, also unmontiert geliefert; pro Ring sind 3 passende Kerbnägel beigelegt.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Skalenringe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Ausführung

Aluminium
naturfarben eloxiert


Markierungspfeil (Form A)
und Skala (Form S)
schwarz aufgedruckt


RoHS

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen, lasergraviert
(siehe auch Bestell-Schema)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 526.1 Skalenringe für GN 526 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Markierungspfeil
Bneutral
Smit Skala 0...9, 40 bzw. 100 Teilstriche
Spalten ein-/ausblenden
d0
Drehknopf Ø
GN 526
d1l1l2sAnzahl
Teilstriche
Form S
32386320,840
4250739140
48558431100
52639481100
637813571100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form



Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,66 €
brutto 4,12 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 29004
Beschreibung: F.32 K
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090