JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526.8 Drehknöpfe Kunststoff, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3

Produktbild

GN 526.8 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3
Original design
code: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 526.8 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4bl1l2l3für Stellungsanzeiger
GN 000.8
Größe

GN 000.3
Größe
60B 102227382252,5642-
80B 12263340246066060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Montagefolge

  1. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

  2. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

  3. Stellungsanzeiger „von Hand“, d. h. in nichtmontiertem Zustand in 0-Stellung bringen.

  4. Stellungsanzeiger in Drehknopf einbauen und mit Druckschraube sichern. Nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden!

  5. Durch Drehen des Drehknopfes prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger (Stellungsanzeiger GN 000.8) bzw. Zeiger und Zählwerk (Stellungsanzeiger GN 000.3) übereinstimmen.
    Gegebenenfalls Druckschraube lösen und Stellungsanzeiger nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,68 €
brutto 16,78 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.30101
Beschreibung: IZN.60-GXX1-A10
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 526.8-60-B10GN 526.8-80-B12