JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 531 Flügelschrauben Gewindestift Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 531 Flügelschrauben, Kunststoff
ELESA original design
code: CT.476-p

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindestift
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 531 Flügelschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lbh
20M 4610----9,511
25M 51016----1113
32M 5101620---1315
32M 61016202530401315
32M 81620254045-1315
40M 5101620---15,517
40M 61620253040-15,517
40M 8162540---15,517
40M 10203040---15,517
48M 81625----1919
56M 102030----2123

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,16 €
brutto 1,02 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 8261
Beschreibung: CT.476/20PM4X6
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097