Flügelschrauben, Flügelmuttern

Flügelschrauben und Flügelmuttern lassen sich sehr universell zum Spannen und Klemmen einsetzen.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 634

Flügelmuttern mit Messing-Buchse
GN 634.1 Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 634.1

Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
GN 635 Flügelmuttern, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 635

Flügelmuttern, Kunststoff
GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt

GN 633

Flügelschrauben, Kunststoff
GN 633.1 Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 633.1

Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 633.10

Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen
GN 532 Flügelmuttern, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch

GN 532

Flügelmuttern, Kunststoff
GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch

GN 834

Flügelmuttern, Edelstahl
GN 8340 Flügelmuttern, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt

NEU GN 8340

Flügelmuttern, Edelstahl
GN 8341 Flügelmuttern, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 8341

Flügelmuttern, Edelstahl, Hygienic Design
GN 8351 Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 8351

Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design