JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse

Produktbild

GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt
ELESA original design
code: VCHT.
Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt
GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5337.1 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Stahl, verzinkt


Farbe der Abdeckkappe:
schwarz, RAL 9005, mattDSWDSW
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4d5h1h2t
32M 5M 6121022,58,516,5
40M 6M 81412271020
50M 8M 101815301020
63M 10M 12201935,51429
74M 12M 16251739,51529

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
d2
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.