JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.8 Sicherheits-Sterngriffe Betätigung mit Schlüssel

Produktbild

GN 5337.8 Sicherheits-Sterngriffe
ELESA original design
code: VLS.

Produktbeschreibung

Hinweis

Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.

Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.

Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Abdeckflansch Kunststoff
mit Griffkörper ultraschallverschweißt


Rastelement Kunststoff
(Thermoplast POM)


Gewindebuchse
Messing


RoHS

Zubehör

Schlüssel GN 5337.8

Auf Anfrage

mit Schraube

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.8 Sicherheits-Sterngriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3t
min.
42M 616,53014,50,512
42M 816,53014,50,513
55M 8193315113
55M 10193315117

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Funktionsbeschreibung

Sketch GN 5337.8 clamping/loosening

Mit eingestecktem Schlüssel (Drehen ist nicht erforderlich) ist die normale Funktion eines Sterngriffes (klemmen / lösen) gegeben.

Sketch GN 5337.8 clamping

Ohne eingesteckten Schlüssel kann mit dem Sterngriff nur geklemmt werden, es ist also nur eine Rechts-drehung möglich.
Bei Linksdrehung (lösen) unterbricht ein Rastmechanismus die Verbindung Griffkörper - Gewindebuchse.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,10 €
brutto 6,91 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 76501
Beschreibung: VLS.42 B-M6
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.