JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342.13 Dreisterngriffe mit Verliersicherung, Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 5342.13 Dreisterngriffe, mit Verliersicherung, Buchse Edelstahl Verliersicherung: P - mit Kunststoff-Kugelkette
ELESA original design
code: VTT-SST-LP
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Dreisterngriffe GN 5342.13 können über die Kugelkette an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Dreisterngriffe werden montiert (mit Kunststoff-Kugelkette) geliefert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Ringöse / Kugelkette
Thermoplast (Polyacetal POM)
schwarz


Schlüsselring
Edelstahl

  • nichtrostend
  • chemisch geschwärzt

RoHS

Auf Anfrage

mit Messingbuchse
Kunststoff-Kugelketten in anderen Längen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5342.13 Dreisterngriffe, mit Verliersicherung, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Verliersicherung

Pmit Kunststoff-Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3rt
min.
25M 51220102,42010
32M 6142311,52,72110
40M 8162713,53,221,513
50M 101930153,622,517

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Verliersicherung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 168116
Beschreibung: VTT.25-SST-M5-LP
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090