Dreisterngriffe

Dreisterngriffe in modernerem und ergonomischem Design lassen sich sehr universell zum Spannen und Klemmen einsetzen.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 5445 Dreisterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 5445

Dreisterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 533 Dreisterngriffe, Gewindebuchse Messing / Edelstahl Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 533

Dreisterngriffe, Gewindebuchse Messing / Edelstahl
GN 533 Dreisterngriffschrauben, Schraube Stahl Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 533

Dreisterngriffschrauben, Schraube Stahl
GN 533.6 Dreisterngriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Edelstahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 533.6

Dreisterngriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Edelstahl, Softline
GN 533.6 Dreisterngriffschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 533.6

Dreisterngriffschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, Softline
GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch<br />Oberfläche: MT - matt gestrahlt

GN 5339.5

Dreikantgriffe, Edelstahl
GN 5339 Dreikantgriffe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004

GN 5339

Dreikantgriffe, Kunststoff