JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5344 Drehmoment-Dreikantgriffe

Produktbild

GN 5344 Drehmoment-Dreikantgriffe
ELESA original design
code: VTD

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Dreikantgriffe GN 5344 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Dreikantgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Linksdrehen wird dagegen ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment auch nach bis zu 60.000 Anzugszyklen nicht verändert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Drehmomentmechanik
Stahl, gehärtet


Buchse
Stahl verzinkt, blau passiviert


Farbe der Abdeckkappe
grau, RAL 7035, mattDGRDGR


RoHS

Auf Anfrage

mit Schraube
mit anderen Drehmomentwerten
mit Edelstahl-Buchse

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5344 Drehmoment-Dreikantgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2tDrehmoment ±20%
in Nm
60M 627,550,5201023
60M 827,550,5201223
80M 827,553,5221246
80M 1027,553,5221246
80M 1227,553,5221246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Gewinde d2
Drehmoment in Nm
Farbe
DGR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,04 €
brutto 37,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 35601-2N
Beschreibung: VTD.60-A-M6-2Nm
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000