JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk

Produktbild

GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Einbaulage: AN - schräg, oben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035
ELESA original design
DD52R, DD51, DD50
Einbaulage: AN - schräg, oben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035
GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Einbaulage: AN - schräg, oben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Einbaulage: AN - schräg, oben
Werkstoff: ST - Stahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Einbaulage: AR - schräg, unten
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Einbaulage: AR - schräg, unten
Werkstoff: ST - Stahl
Farbe: GR - grau, RAL 7035
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 9534 sind für den Anbau an konfigurierbaren Lineareinheiten vorgesehen. Sie werden mithilfe einer Reduzierbuchse und einem Gewindestift auf den Spindelzapfen der Lineareinheit montiert. Das direkt angetriebene Zählwerk mit digitaler Positionsangabe ist auf die Steigung der Gewindespindel abgestimmt.

Das Gehäuse ist mit Ultraschall verschweißt und dadurch besonders stabil, dicht und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.

Ausführung

Hohlwelle, Reduzierbuchse

  • StahlST, brüniert
  • EdelstahlNI 1.4301

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • orange, RAL 2004OROR
  • grau, RAL 7035GRGR
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

Ziffern weiß,
Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz,
Dezimalstellen rot
und mit zusätzlicher Skala versehen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9534 Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
LZahlenwert steigend bei Linksdrehung

Einbaulage (Blickrichtung)

ANschräg, oben
ARschräg, unten
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
p
Spindelsteigung
Lineareinheit

Zählwerk
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Gewindestiftmax. Drehzahl/min.
183003246142621528,51018M 31500
304004.03382033265,530,516,522M 4625
301001.03382033265,530,516,522M 41500
4040004.04812293730643,52330M 5625
4010001.04812293730643,52330M 51500
5040004.04812293730643,52330M 5625
5010001.04812293730643,52330M 51000
6050005.04814293730643,52330M 5500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Spindelsteigung p
Form


Werkstoff


Einbaulage


Farbe
GR
OR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
58,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,04 €
brutto 69,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080