GN 546 Ölschaugläser ohne Markierungsring, glasklarer Kunststoff

GN 546 Ölschaugläser ohne Markierungsring, Kunststoff
ELESA original design
code: HCFE.

Produktbeschreibung

Ölschaugläser GN 546 werden hauptsächlich als Ölumlaufanzeiger eingesetzt.

Diese Ölschaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • lösungsmittelbeständig
    jedoch nicht alkoholbeständig

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 546 Ölschaugläser ohne Markierungsring, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment in Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8
31G 1421124368 ... 10
38G 1 1/446,511,526,540,512 ... 15

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,39 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 10851
Beschreibung: HCFE.12-3/8
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.