JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 556 Verschlussschraube mit zwei Funktionsstellungen

Produktbild

GN 556 Verschlussschraube mit zwei Funktionsstellungen
ELESA Original design
code: SFC.

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussschrauben GN 556 werden eingesetzt, wenn die Funktion Be- / Entlüften zeitweise nicht erforderlich oder erwünscht ist, z. B. für den Transport.

In der Dichtstellung sorgen die beiden O-Ringe dafür, dass weder Flüssigkeit noch Gas austreten kann.

In der Be- / Entlüftungsstellung kann ein Luftdurchsatz erfolgen gemäß dem nebenstehenden Schaubild.

Ausführung

Kunststoff

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt
  • Oberteil (Deckel)
    Polyamid (PA)
  • Unterteil (Einschraubgewinde)
    Polyacetal (POM)

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter PU-Schaum
Filterfeinheit 10 µm


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 556 Verschlussschraube mit zwei Funktionsstellungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5l1l2t
30G 3/829399335

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2

Montagehinweis

Skizze GN 556 Schritt 1

Unterteil mit Hilfe eines Inbusschlüssels einschrauben.

Skizze GN 556 Schritt 2

Filter einlegen

Skizze GN 556 Schritt 3

Oberteil aufstecken. Zur lagegerechten Montage dienen Noppen am Oberteil und entsprechende Ausnehmungen am Unterteil.

Skizze GN 556 Schritt 4

Be- / Entlüftungsstellung:
Oberteil im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) drehen bis in eine erste Rastposition. Der Markierungssteg 1 befindet sich über dem Referenzzeiger. Der Rastmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Oberteils

Skizze GN 556 Schritt 5

Dichtstellung:
Weiteres Drehen des Oberteils im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) bis der Markierungssteg 0 über dem Referenzzeiger steht. Auch in dieser Stellung verhindert ein
Rastmechanismus ein unbeabsichtigtes Lösen.

Skizze GN 556 Schritt 6

Zur Rückführung in die Be- / Entlüftungsstellung bzw. zum Filterwechsel oder zur Demontage ist das Oberteil entsprechend dem Pfeil OPEN im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.

Abhängigkeit von Luftdurchsatz/Druckdifferenz

Skizze GN 556 Info

Luftdurchsatz [l/min.] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz [l/min.] Behälter / Außenumgebung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,77 €
brutto 17,33 €
Bitte Lieferzeit anfragen
ELESA Code: 52801
Beschreibung: SFC.30-3/8+F
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097