JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 656.1 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker seitlich

Produktbild

GN 656.1 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker seitlich
ELESA original design
code: HCV-E

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Ölstandsanzeiger GN 656.1 kann der Flüssigkeitsstand, nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Die Tabellenwerte für die maximale Druckbelastung beziehen sich auf die Verwendung von Mineralöl (gemäß ISO 3498) bei einer Temperatur von 23 °C. Der Einsatz unter anderen Bedingungen beeinflusst die Druckbelastbarkeit und erfordert ggf. Rücksprache.

Ausführung

  • Gehäuse Kunststoff
    glasklares Polyamid (PA-T)
    • alterungsbeständig
    • hohe mechanische Festigkeit
    • temperaturbeständig bis 90 °C
    • lösemittelbeständig,
      jedoch nicht alkoholbeständig
    • Kontakt mit heißem Wasser vermeiden

  • Reflektor
    Aluminium, weiß lackiert

  • Schwimmer
    Kunststoff (Polyamid PA), schwarz
    • glasfaserverstärkt
    • mit eingebautem Magnet

  • O-Ringe
    Gummi NBR (Perbunan®)

  • Schraube, Sechskantmutter, Fächerscheibe
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 656.1 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker seitlich Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LSmit Schließerkontakt
LOmit Öffnerkontakt
LWmit Wechselkontakt
Spalten ein-/ausblenden
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8s ≈
max.
Wandstärke
max. Druckbelastung
in bar
7630,5M 1020402043,5102531319,555818
12730,5M 1230502097153631619,555618
25430,5M 12305020224280631319,555612

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1
Form



Steckereigenschaften

Anschlussstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

max. 1,5 mm²

Schutzart:

IP 65

Achtung: Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion!

MD656{St:_}SB-36968-0

Ölstandsüberwachung

Die Ölstandsmessung erfolgt über einen Schwimmer mit einem Magneten, der beim Flüssigkeits-Minimum einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Elektrische Daten

Form LS (Schließer)

Form LO (Öffner)

Form LW (Wechsler)

max. Schaltspannung:

140 V AC, 200 V DC

140 V AC, 150 V DC

140 V AC, 150 V DC

max. Schaltstrom:

1,2 A

2 A

2 A

max. Schaltleistung:

10 W

20 W

20 W

Schaltsymbol:

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Montagefolge für den Kabelanschluss

  1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

  2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

  3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

  4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung bzw. Abdichtung des Kabels festziehen.

  5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Ölstandsanzeigers aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

MD656.1{St:_}MT-38832-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
61,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,66 €
brutto 73,03 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 11051
Beschreibung: HCV.76-E-NO-M10
Gewicht: 0,149 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080
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
GN 656.1-76-LSGN 656.1-76-LOGN 656.1-76-LWGN 656.1-127-LSGN 656.1-127-LOGN 656.1-127-LWGN 656.1-254-LSGN 656.1-254-LOGN 656.1-254-LW