JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 570 Handkurbeln Kunststoff

Produktbild

GN 570 Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung
Elesa original design
code: MT.

Produktbeschreibung

Hinweis

Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.

Ausführung

Kurbelkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse zur
Aufnahme des Zylindergriffes
Messing


Drehbare Zylindergriffe GN 598

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 570 Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1 H7
Bohrung
d2d3d4h1h2h5h6h7h8 ≈Ø
Zylinder-
griff
50B 6-161323283110101128,514
64B 8B 10181627293310101342,518
80B 10-221730323610131352,521
100B 12-242134374010151667,523
130B 14-282540444914201682,526
160B 16-342745495515231892,528
210S 12*-403150536015262092,528
* Sackloch (Vorbohrung)

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge l
Bohrung d1

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 44051
Beschreibung: MT.50 A-6
Gewicht: 0,062 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090