JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 3670 Scheibenhandräder Aluminium

Produktbild

DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist.

Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.

Ausführung

Aluminium

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht und hochglanzpoliert
  • unbearbeitete Flächen gestrahlt

Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3bl1l2
801012-26141629
1001012-28151733
1251214-31161836
1601416-36182040
20018202242222445
25022242648262850
31526283056283356
4003032-65323863

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,49 €
brutto 15,59 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,35 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,128 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090