A | ohne Schlüssel |
B | mit Schlüssel |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Länge l | Nenntrag- fähigkeit (WLL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 13 | 23 | 28 | 20 | 37 | 7 | 37 | 9 | 0.10 t [1.0 kN] |
M 8 | 16,3 | 25 | 30 | 25 | 46 | 9 | 47 | 12 | 0.30 t [3.0 kN] |
M 10 | 16,3 | 25 | 30 | 25 | 46 | 9 | 47 | 15 | 0.40 t [4.0 kN] |
M 12 | 19,8 | 30 | 34 | 30 | 55 | 10 | 56 | 18 | 0.75 t [7.5 kN] |
M 16 | 23,5 | 36 | 40 | 35 | 64 | 13 | 65 | 24 | 1.50 t [15.0 kN] |
M 20 | 29,3 | 41 | 50 | 40 | 75 | 16 | 76 | 30 | 2.30 t [23.0 kN] |
M 24 | 35 | 51 | 60 | 49 | 90 | 19 | 92 | 36 | 3.20 t [32.0 kN] |
M 30 | 44 | 66 | 75 | 60 | 113 | 24 | 114 | 45 | 4.50 t [45.0 kN] |
M 36 | 53 | 76 | 98 | 73 | 135 | 29 | 135 | 54 | 7.00 t [70.0 kN] |
![]() |
Die Angaben in [...] beziehen sich auf die Belastbarkeit der entsprechenden Ringschrauben DIN 580. Wo diese Angabe fehlt, ist die Verwendung von Ringschrauben DIN 580 nicht erlaubt! Die Anschraubfläche für Ringschrauben GN 581 muss plan und rechtwinklig zur Gewindebohrung, die Ansenkung ≤ dem Nenndurchmesser des Gewindes sein. Vor der Belastung ist die Ringschraube in die Kraftrichtung zu drehen. Die Ringschraube ist nicht geeignet für Drehbewegungen unter Last. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraublänge von 1,5 × Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 37 kp/mm2, bei einer Einsatztemperatur von –40 °C bis +100 °C. Belastbarkeit bei abweichenden Bedingungen auf Anfrage. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jeder drehbaren Ringschraube beigefügt ist.BetriebsanleitungBetriebsanleitung |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern