JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 583 Drehbare Ringmuttern Stahl

Produktbild

GN 583 Drehbare Ringmuttern, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Ringmuttern GN 583 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringmuttern DIN 582 möglich) ausgeschlossen.

Diese Ringmuttern bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belstungsrichtungen.

Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Ringmuttern GN 583 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.

Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagpunktes, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

Die Innensechskantmutter ist unverlierbar.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder drehbaren Ringschmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Ring
Stahl, 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1677
  • kunststoffbeschichtet, pink

Mutter
Stahl
Festigkeitsklasse 10


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 583 Drehbare Ringmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5hk1k2Länge lswNenntrag-
fähigkeit (WLL)
M 816252825458,54714120.30 t [3.0 kN]
M 1016252825458,54714120.40 t [4.0 kN]
M 122030343055105617140.75 t [7.5 kN]
M 162235,5403566146521191.50 t [15.0 kN]
M 202940504074167523242.30 t [23.0 kN]
M 243550604890199029303.20 t [32.0 kN]
M 30446075601122411234364.50 t [45.0 kN]

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Belastbarkeit

Anschlagart

Zeichnung GN 581 Tabelle Zeichnung GN 581 Tabelle2 Zeichnung GN 581 Tabelle3 Zeichnung GN 581 Tabelle4 Zeichnung GN 581 Tabelle5 Zeichnung GN 581 Tabelle6 Zeichnung GN 581 Tabelle7 Zeichnung GN 581 Tabelle8

Anzahl

1

1

2

2

2

2

2

3 und 4

3 und 4

3 und 4

Nei-
gungs-
winkel

90°

90°

0° bis 45°

45° bis 60°

unsymm.


bis
45°

45° bis 60°

unsymm.

Faktor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

1,00 t [0,14 t]

0,30 t

2,00 [0,28]

0,60 t

0,42 [0,10]

0,30 t

0,30 t

0,63 t

0,45 t

0,30 t

M 10

1,00 t [0,23 t]

0,40 t

2,00 [0,46]

0,80 t

0,56 [0,17]

0,40 t

0,40 t

0,84 t

0,60 t

0,40 t

M 12

2,00 t [0,34 t]

0,75 t

4,00 [0,68]

1,50 t

1,00 [0,24]

0,75 t

0,75 t

1,60 t

1,12 t

0,75 t

M 16

4,00 t [0,70 t]

1,50 t

8,00 [1,40]

3,00 t

2,10 [0,50]

1,50 t

1,50 t

3,15 t

2,24 t

1,50 t

M 20

6,00 t [1,20 t]

2,30 t

12,00 [2,40]

4,60 t

3,22 [0,86]

2,30 t

2,30 t

4,83 t

3,45 t

2,30 t

M 24

8,00 t [1,80 t]

3,20 t

16,00 [3,60]

6,40 t

4,48 [1,29]

3,20 t

3,20 t

6,70 t

4,80 t

3,20 t

M 30

12,00 t [3,20 t]

4,50 t

24,00 [6,40]

9,00 t

6,30 [2,30]

4,50 t

4,50 t

9,40 t

6,70 t

4,50 t

Sicherheitshinweise

Die Angaben in [...] beziehen sich auf die Belastbarkeit der entsprechenden Ringmuttern DIN 582. Wo diese Angabe fehlt, ist die Verwendung von Ringmuttern DIN 582 nicht erlaubt!
Die Anschraubfläche für Ringmuttern GN 583 muss plan und rechtwinklig zur Gewindebohrung (Gewindestift) sein. Eingeschraubt muss der Mutterbund fest anliegen (keine Unterlegscheibe verwenden) und der Ring um 360° drehbar sein.
Vor der Belastung ist die Ringmutter in die Kraftrichtung zu drehen. Die Ringmutter ist nicht geeignet für Drehbewegungen unter Last.
Die angegebenen Belastungswerte gelten nur in Verbindung mit Gewindebolzen der Güteklasse > 10.9, wenn diese auf die gesamte Länge l eingeschraubt sind.
Ebenfalls gelten die Belastungswerte nur für eine Mindesteinschraublänge von 1,5 × Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 37 kp/mm2, bei einer Einsatztemperatur von –40 °C bis +100 °C. Belastbarkeit bei ab-weichenden Bedingungen auf Anfrage.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder drehbaren Ringschmutter beigefügt ist.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
59,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,32 €
brutto 70,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 583-M8GN 583-M10GN 583-M12GN 583-M16GN 583-M20GN 583-M24GN 583-M30