JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 585 Schäkel Vergütungsstahl, geschweifte Ausführung

Produktbild

GN 585 Schäkel, Vergütungsstahl, geschweifte Ausführung Form: A - mit Schraubbolzen
Form: A - mit Schraubbolzen
GN 585 Schäkel, Vergütungsstahl, geschweifte Ausführung Form: A - mit Schraubbolzen GN 585 Schäkel, Vergütungsstahl, geschweifte Ausführung Form: B - Bolzen mit Mutter und Splint

Produktbeschreibung

Hinweis

Hochfeste, geschweifte Schäkel GN 585 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die geschweifte Form eignet sich besonders für Anwendungen mit Mehrfachbelegung der Schäkel.

Nenngröße und Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden.

Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Ring

  • Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet
  • feuerverzinkt

Bolzen

  • Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet
  • galvanisch verzinkt, lackiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 585 Schäkel, Vergütungsstahl, geschweifte Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Schraubbolzen
BBolzen mit Mutter und Splint
Spalten ein-/ausblenden
d1 Nenngröße
in Zoll
±3d2 ±0,5d3
UNC-Gewinde
d4d5hNenntrag-
fähigkeit (WLL)
61/41285/16 x 18*1719280.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*2121310.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*2624361.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*2827421.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*3030482.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*4238603.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*4845714.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*5751846.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*6259958.50 t [85.0 kN]
* i. d. R. sind die Bolzen und Schrauben mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.