Schäkel geschweift und gerade für sicheren Lastanschlag

Ein Schäkel, auch Schäkelhaken genannt, ist ein Normteil, dass üblicherweise als Anschlagmittel zur Aufnahme von Seilen, Drahtseilen oder Ketten verwendet wird. Schäkel bestehen aus einem U-förmigen Bügel, der wahlweise mit Schraubbolzen (Form A) oder durch gesteckte Bolzen mit Mutter und

Splint (Form B) verschlossen werden kann.

Schäkel bzw. Schäkelhaken bestehen aus im Gesenk geschmiedetem Vergütungsstahl. Als Anschlagsmittel kommen sie vor allem i im Transportwesen, der Fördertechnik sowie dem allgemeinen Maschinenbau zum Einsatz.

Schäkel bei Ganter

Ganter bietet Schäkel bzw. Schäkelhaken der Formen A und B in gerader und geschweifter S Ausführung und 9 verschiedenen Größen an. Mit ihrer Hilfe lassen sich Lasten von 500 kg bis 8,5 Tonnen sicher bewegen. Geschweifte Schäkel haben einen leicht vergrößerten Durchgangsraum. Sie eignen sich vor allem für dicke Seile oder für Mehrfachbelegungen. Alle Ausführungen sind galvanisch verzinkt.