JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 587.1 Lastbügel zum Anschweißen

Produktbild

GN 587.1 Lastbügel, zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Lastbügel GN 587.1 zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage.

Sie bieten eine hohe dynamische und statische Festigkeit und sind allseitig belastbar bei geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen.

Das Federband (Form F) hält den Bügel in jeder Lage und dämpft etwaige Geräuschentwicklung bei Vibrationen. Alle Teile sind unverlierbar miteinander verbunden.

Die beiden Abstütznoppen verbessern die Auflage von Haken und den Abstützeffekt bei schrägem Aufhängbügel.

Lastbügel GN 587.1 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Bügel
Stahl 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1677
  • kunststoffbeschichtet, pink

Anschweißbock
Stahl, S355 J2 + N (ST52-3N)

  • geschmiedet, blank
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1677

Haltefeder
Federbandstahl
nichtrostend


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 587.1 Lastbügel, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Haltefeder
Fmit Haltefeder
Spalten ein-/ausblenden
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Nenntrag-
fähigkeit
in t (WLL)
667965402514383333711.5
779175472816454038802.5
8710183523116514642914.0
115141117734422676061126,56.7
129153126715526676075135,510.0

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Form


max. Tragfähigkeiten

Tabelle1

Sicherheitshinweise

Durch die Schweißnahtanordnung (HV) werden die Forderungen nach DIN 18800 erfüllt, d. h. durch die geschlossene Naht können keine Korosionsansätze entstehen. Somit sind die Lastbügel auch im Freien einsetzbar.

Schweißnahtanordnung (HV)
Spalten ein-/ausblenden
Lastbügelgröße
b
Größe SchweißnahtLängeVolumen
in cm3
66 (1,5 t)HV 5 + a 32 x 331,2
77 (2,5 t)HV 7 + a 32 x 402,6
87 (4,0 t)HV 8 + a 32 x 463,2
115 (6,7 t)HV 12 + a 42 x 608,7
129 (10,0 t)HV 16 + a 42 x 6015,5

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Einsatztemperatur von –20 °C bis +100 °C. Belastbarkeit bei höheren Temperaturen auf Anfrage.
Werden die Lastbügel nicht zum Heben, sondern nur für Zurranwendungen eingesetzt, so verdoppeln sich die zulässigen Belastungswerte.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,56 €
brutto 41,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,320 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.