b | d | h1 | h2 | k1 | k2 | Nenntrag- fähigkeit in t (WLL) | max. zulässige Zurrkraft in daN (LC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 35 | 41,5 | 57 | 16 | 30 | 1.6 | 3200 |
137 | 50 | 59 | 80 | 23 | 41 | 3.2 | 6400 |
172 | 60 | 71,5 | 99 | 27 | 51 | 5 | 10000 |
228 | 80 | 95 | 130 | 38 | 70 | 10 | 20000 |
Anschlag- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Anzahl |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 und 4 |
3 und 4 |
3 und 4 |
|
Nei- |
0° |
90° |
0° |
90° |
0° bis 45° |
45° bis 60° |
unsymm. |
0° |
45° bis 60° |
unsymm. |
|
Faktor |
1 |
1 |
2 |
2 |
1,4 |
1 |
1 |
2,1 |
1,5 |
1 |
|
100 |
1,6 t |
1,6 t |
3,2 t |
3,2 t |
2,2 t |
1,6 t |
1,6 t |
3,4 t |
2,4 t |
1,6 t |
Die obigen Angaben bedeuten die max. Tragfähigkeiten in Tonnen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit Hilfe der Verschleißmarkierungen kann die Abnutzung des Anschlagpunktes kontrolliert werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrauch erlaubt keine Verschleißspuren |
Gebrauch verboten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spalten ein-/ausblenden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern