JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590 Rändelmuttern

Produktbild

GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff Form: D - mit Gewinde-Durchloch
ELESA original design
code: BT. / BT.FP
Form: D - mit Gewinde-Durchloch
GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff Form: D - mit Gewinde-Durchloch GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4hkt1
min.
t2
12---M 3M 4M 59,511,57,56-
16M 4M 5-M 3M 4M 511138610
20M 6--M 5M 6-11,51610612
25M 6M 8-M 5M 6-161911614
32M 6M 8M 10M 8--1722131016
40M 10--M 8M 10-1927141320
50M 10--M 10--2228,5151320

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,09 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6331
Beschreibung: BT.16FP-M4
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000