JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590.5 Rändelmuttern Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 590.5 Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch
ELESA original design
code: BT.SST / BT.SST-FP
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 590.5 Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 590.5 Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 590.5 Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4hkt1
min.
t2
20M 5M 511,51610512
25M 6M 6161911814
32M 8M 81722131016

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,30 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 106521
Beschreibung: BT.20-SST-M5
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000