JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60 Knopfmagnete mit Bohrung

Produktbild

GN 60 Knopfmagnete mit Bohrung

Produktbeschreibung

Hinweis

Knopfmagnete GN 60 sind ungeschirmte Magnete mit einer geteilten Haftfläche die durch Gießen hergestellt werden. Ihre Einsatztemperatur wird maßgeblich durch die rote Lackierung begrenzt. Für höhere Temperaturen sind blanke Knopfmagnete auf Anfrage erhältlich.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftflächen der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

Ausführung

Magnetwerkstoff
AlNiCoAN
Aluminium, Nickel, Cobalt
temperaturbeständig bis 280° C


Lackierung rot
temperaturbeständig bis 180° C


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

blank, temperaturbeständig bis 450 °C

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 60 Knopfmagnete mit Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2d3
max. Ø
Schraubenkopf
hstNennhaftkräfte in N
13134,579,74,557
1919,14,88,712,75,66,518
2525,44,58,5205,6840
3231,87,512,725,4812,766

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051190