JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 602 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Buchse Stahl

Produktbild

GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
ELESA original design
code: ERM.
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 602 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Buchse und Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61014,524,53,5303,58
63M 6M 8-B 8-13,518313,538410
78M 8M 10M 12B 8B 101621,5363,546414
95M 10M 12-B 12-192543556417

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Farbe
OS
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090