JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 606 Edelstahl-Kugelspannschrauben

Produktbild

GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: AN - volle Kugel
Form: AN - volle Kugel
GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: AN - volle Kugel GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: BN - abgeflachte Kugel GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: VRN - abgeflachte Kugel, mit  Verdrehsicherung, geriffelt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form AN) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form VN/VRN) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann. Damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

Ausführung

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301 / 1.4125

  • Kugel
    gehärtet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ANvolle Kugel
BNabgeflachte Kugel
VNabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
VRNabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form AN
Form BN

Form VN
Form VRN
l1
Nennlänge
d2d3d4l2l3l4l5l6swStatische
Belastbarkeit
in N
Form AN / Form BN
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1432040
M 5-121620253032,58,510,4-2,4543000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453654500
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,5869000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510814400
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121018000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161443800

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde (Form AN/BN) d1
Gewinde (Form VN/VRN) d1
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,92 €
brutto 5,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181562
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
GN 606-M4-10-ANGN 606-M4-10-BNGN 606-M4-12-ANGN 606-M4-12-BNGN 606-M4-16-ANGN 606-M4-16-BNGN 606-M4-20-ANGN 606-M4-20-BNGN 606-M4-25-ANGN 606-M4-25-BNGN 606-M5-12-ANGN 606-M5-12-BNGN 606-M5-16-ANGN 606-M5-16-BNGN 606-M5-20-ANGN 606-M5-20-BNGN 606-M5-25-ANGN 606-M5-25-BNGN 606-M5-30-ANGN 606-M5-30-BNGN 606-M6-16-ANGN 606-M6-16-BNGN 606-M6-16-VNGN 606-M6-16-VRNGN 606-M6-20-ANGN 606-M6-20-BNGN 606-M6-20-VNGN 606-M6-20-VRNGN 606-M6-25-ANGN 606-M6-25-BNGN 606-M6-25-VNGN 606-M6-25-VRNGN 606-M6-30-ANGN 606-M6-30-BNGN 606-M6-30-VNGN 606-M6-30-VRNGN 606-M6-40-ANGN 606-M6-40-BNGN 606-M6-40-VNGN 606-M6-40-VRNGN 606-M8-20-ANGN 606-M8-20-BNGN 606-M8-20-VNGN 606-M8-20-VRNGN 606-M8-30-ANGN 606-M8-30-BNGN 606-M8-30-VNGN 606-M8-30-VRNGN 606-M8-35-ANGN 606-M8-35-BNGN 606-M8-35-VNGN 606-M8-35-VRNGN 606-M8-40-ANGN 606-M8-40-BNGN 606-M8-40-VNGN 606-M8-40-VRNGN 606-M8-50-ANGN 606-M8-50-BNGN 606-M8-50-VNGN 606-M8-50-VRNGN 606-M10-25-ANGN 606-M10-25-BNGN 606-M10-25-VNGN 606-M10-25-VRNGN 606-M10-30-ANGN 606-M10-30-BNGN 606-M10-30-VNGN 606-M10-30-VRNGN 606-M10-40-ANGN 606-M10-40-BNGN 606-M10-40-VNGN 606-M10-40-VRNGN 606-M10-50-ANGN 606-M10-50-BNGN 606-M10-50-VNGN 606-M10-50-VRNGN 606-M10-60-ANGN 606-M10-60-BNGN 606-M10-60-VNGN 606-M10-60-VRNGN 606-M12-30-ANGN 606-M12-30-BNGN 606-M12-30-VNGN 606-M12-30-VRNGN 606-M12-50-ANGN 606-M12-50-BNGN 606-M12-50-VNGN 606-M12-50-VRNGN 606-M12-80-ANGN 606-M12-80-BNGN 606-M12-80-VNGN 606-M12-80-VRNGN 606-M16-40-ANGN 606-M16-40-BNGN 606-M16-40-VNGN 606-M16-40-VRNGN 606-M16-60-ANGN 606-M16-60-BNGN 606-M16-60-VNGN 606-M16-60-VRNGN 606-M16-80-ANGN 606-M16-80-BNGN 606-M16-80-VNGN 606-M16-80-VRN