JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60i Abdeckkappen Kunststoff, für Aluprofile (i-Baukasten)

Produktbild

GN 60i Abdeckkappen, Kunststoff, für Aluprofile (i-Baukasten)
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Abdeckkappen GN 60i schließen Aluprofile stirnseitig optisch ansprechend ab, schützen vor Verletzungen durch scharfe Schnittkanten und gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.

Sie lassen sich ohne eine Bearbeitung des Profils aufstecken.

Ausführung

  • Kunststoff (Polyamid PA)
    schwarzKSKS

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 60i Abdeckkappen, Kunststoff, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Pzum Aufschlagen
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nh ≈Rastermaß
30306330
30606330
40168440
40408440
40808440
60606330
80808440

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite s1
Breite s2
Nutbreite n
Form

Farbe
KS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 60i-30306-P-KSGN 60i-30606-P-KSGN 60i-40168-P-KSGN 60i-40408-P-KSGN 60i-40808-P-KSGN 60i-60606-P-KSGN 60i-80808-P-KS

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.