Aluprofile – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Vorteile

Aluprofile sind eine äußerst beliebte Wahl, wenn es um den Bau von stabilen und vielseitigen Maschinen- und Bauelementen geht. Diese hochwertigen Profile werden aus Aluminium im Strangpressverfahren hergestellt und bieten zahlreiche Vorteile, die sie in verschiedenen Anwendungen

unverzichtbar machen. Aluprofile zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit und gleichzeitig hohe Festigkeit aus.

Was sind Aluprofile?

Aluprofile sind Profile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Sie werden durch ein spezielles Verfahren, das sogenannte Extrusionsverfahren, hergestellt, bei dem Aluminium unter hohem Druck durch eine Matrize gepresst wird. Dadurch entstehen Profile mit maßgenauen Querschnitten, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Für was eignen sich Aluprofile

Ob in der Möbelherstellung, im Maschinenbau, im Transportwesen oder im Laden- oder Messebau – Aluprofile sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Bau von leichten Konstruktionen, die dennoch stabil und zuverlässig sein müssen. Aluminiumprofile werden oft in Bereichen eingesetzt, in denen Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gefragt sind. Aluminium ist von Natur aus korrosionsbeständig, was es zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen macht. Dies macht Aluprofile besonders geeignet für den Bau von Außenkonstruktionen, wie beispielsweise Geländer, Vordächer und Terassenüberdachungen.

Vorteile von Aluprofilen

Einsatzmöglichkeiten von Aluprofilen

Aluprofile finden in vielen Bereichen Verwendung. Besonders hervorzuheben sind:

i-Baukasten und b-Baukasten

Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Aluminiumprofilen in unserem Online-Shop: B-Typ (Bosch kompatibel) und I-Typ (Item kompatibel). Hierauf ist besonders beim Kauf der passenden Verbindungstechnik oder des passenden Zubehörs zu achten.

Anbauteile und Zubehör

Aluprofile allein sind bereits äußerst vielseitig und nützlich, aber ihre Anwendungsmöglichkeiten und Funktionalität werden durch eine breite Palette von Anbauteilen erweitert. Diese Zubehörteile wie Verbinder, Winkel, Nutensteine und Abdeckkappen ermöglichen es, Aluprofile in nahezu jeder Branche und für eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen und maßzuschneidern.
Produkte filtern
Werkstoff
Baukastensystem
Rastermaß
Zubehör

GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: B-404010L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer Profilgröße: B-454510S<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40408L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10i

Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör<br />Oberfläche: AB - blank<br />Größe: 30x30/40x40/45x45

NEU GN 30b

Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör Form: C - mit Befestigungsset und Abdeckkappe<br />Oberfläche (Winkel): AW - lackiert, weißaluminium<br />Größe: 30x30/40x40/45x45

NEU GN 30b

Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör
GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert<br />Form: V - mit Verdrehsicherung

NEU GN 50i

Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten)