JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.10 Sterngriffschrauben mit MS- / KU-Druckzapfen

Produktbild

GN 6336.10 Sterngriffschrauben mit Druckzapfen Druckzapfen-Werkstoff: MS - Messing
Druckzapfen-Werkstoff: MS - Messing
GN 6336.10 Sterngriffschrauben mit Druckzapfen Druckzapfen-Werkstoff: MS - Messing GN 6336.10 Sterngriffschrauben mit Druckzapfen Druckzapfen-Werkstoff: KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Ausführung

Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt


Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4567


Druckzapfen

  • MessingMS
  • Kunststoff (Polyacetal POM)KU

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.10 Sterngriffschrauben mit Druckzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Nennlänge
l2
MS-Zapfen

KU-Zapfen
d3
MS-Zapfen

KU-Zapfen
d4h1h2
25M 510152025-0,513312168
32M 6101620253011,343,5142010
40M 820253040501,51,665182513
50M 10202530455521,986,5223217

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Druckzapfen-Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,32 €
brutto 2,03 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.