JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.2 Sterngriffe Thermoplast, mit vorstehender Stahlbuchse

Produktbild

GN 6336.2 Sterngriffe, Thermoplast, mit vorstehender Stahlbuchse

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Buchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.2 Sterngriffe, Thermoplast, mit vorstehender Stahlbuchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Cmit Sackloch H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3 H7
Form C
d4h1h2h3t
min.
25M 5---1016869,5
32M 6-B 6-1220108,512
40M 6M 8B 6B 81426131014
50M 8M 10B 8B 101832171018
63M 10M 12B 10B 122040211422
80M 12M 16B 16-2552271530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 €
brutto 1,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.