JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6344 Unterlegringe mit Axial-Kugellager Stahl / Edelstahl, Gehäuse Kunststoff

Produktbild

GN 6344 Unterlegringe mit Axial-Kugellager Werkstoff (Axiallagerung): ST - Stahl
ELESA original design
code: CMC
Werkstoff (Axiallagerung): ST - Stahl
GN 6344 Unterlegringe mit Axial-Kugellager Werkstoff (Axiallagerung): ST - Stahl GN 6344 Unterlegringe mit Axial-Kugellager Werkstoff (Axiallagerung): NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

In Verbindung mit Spannschrauben, z. B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegringe mit Axial-Kugellager GN 6344 folgende Vorteile:

  • durch geringere Flächenreibung bis zu doppelte Spannkraft

  • Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Ausführung

Gehäuse Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarzgrau, matt

Axial-Kugellagerung

  • Wälzlagerstahl blank, 1.3505 ST
  • Auflagescheibe Stahl
    verzinkt, blau passiviert

Axial-Kugellagerung

  • Wälzlagerstahl nichtrostend, 1.4125 NI
  • Auflagescheibe Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6344 Unterlegringe mit Axial-Kugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hfür Schrauben
mit Gewinde
Statische Belastbarkeit in kN
Stahl

Edelstahl
3281814M 83040
32101814M 105055
32121814M 125055

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff (Axiallagerung)


Außendurchmesser d1
Innendurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,83 €
brutto 11,44 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 32401
Beschreibung: CMC.32-8
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090