Scheiben

Hochfeste Scheiben zum Unterlegen, mit Planverzahnung oder Axiallager, als Vorlegescheibe, Ausgleichsscheibe oder Zierscheibe ausgeführt, gehören zu den Grundelementen des modernen Maschinenbaus.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Innendurchmesser (von - bis) Innendurchmesser
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser

GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert<br />Form: B - mit Bohrung für Senkschraube

GN 6341

Unterlegscheiben, Stahl
GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Form: A - mit zylindrischer Bohrung

GN 6341

Unterlegscheiben, Edelstahl
GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Form: KS - Abdeckkappe, gleitfähig

GN 338

Scheiben mit Abdeckkappe
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: C - Kugelscheibe

NEU DIN 6319

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl
GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: A - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben

GN 187.4

Rastscheiben, Stahl
GN 187.4 Rastscheiben, Edelstahl Form: C - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben

GN 187.4

Rastscheiben, Edelstahl
GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: A - Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen)

GN 187.5

Rastköpfe, Edelstahl
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit Klemmhebel

GN 187.6

Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5
GN 189 Rastscheiben, Kunststoff Form: B - mit Bohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben

GN 189

Rastscheiben, Kunststoff
GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: A - mit Durchloch, ohne Buchse

GN 188

Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen