JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650 Ölstandsanzeiger

Produktbild

GN 650 Ölstandsanzeiger, Kunststoff / Schraube Stahl Form: B - mit Thermometer
ELESA original design
code: HCX.
Form: B - mit Thermometer
GN 650 Ölstandsanzeiger, Kunststoff / Schraube Stahl Form: B - mit Thermometer GN 650 Ölstandsanzeiger, Kunststoff / Schraube Stahl Form: A - ohne Thermometer

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölstandsanzeiger GN 650 zeichnen sich dadurch aus, dass der Flüssigkeitsstand auch von der Seite eingesehen werden kann.

Der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind. Die Ölstandsanzeiger werden einzeln bei 3 bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.

Ölstandsanzeiger GN 650 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor.

Als Reflektor dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit schwarzen Markierungsstrichen bzw. Temperaturskala versehen ist. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.

Die Formgestaltung der Ölstandsanzeiger ergibt einen Vergrößerungseffekt, sodass die Skala besonders gut abgelesen werden kann.

Ausführung

Gehäuse Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • Kontakt mit heißem Wasser
    vermeiden

Reflektor Aluminium

  • weiß lackiert
  • mit 2 schwarzen Markierungsstrichen bzw. Skala

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Schraube, Sechskantmutter, Fächerscheibe
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Ölstandsanzeiger GN 650 (AR) geeignet für alkoholhaltige Medien

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 650 Ölstandsanzeiger, Kunststoff / Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Thermometer
Bmit Thermometer
Spalten ein-/ausblenden
l1dbl2l3l4l5l6l7s ≈
max.
Wandstärke
Thermometerskala
°C

°F
76M 102721401061815161220 ... 10068 ... 210
127M 12312380161231717120 ... 10032 ... 210
254M 123521203290261818120 ... 10032 ... 210

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1
Form


Montagehinweis

Drawing mounting information GN 650

Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 650 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5  mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.
Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert: Schlitzschrauben mit Ölbohrungen, Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauhigkeit der Dichtfläche Ra = 3 μm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,03 €
brutto 25,22 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 11347-R
Beschreibung: HCX.76/T-AR-M10
Gewicht: 0,085 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...