Ölstandanzeiger

Ölstandanzeiger zeichnen sich dadurch aus, dass mit ihnen das Niveau und die Temperatur von z.B. Schmier-, Kühl oder Hydraulikflüssigkeiten an der Behälteraußenseite abgelesen werden kann.

Bei Bedarf lassen sich die Ablesegrößen auch elektrisch erfassen und so als Signal an eine Steuerung übertragen.

Produkte filtern
Temperaturbeständigkeit
Ausführung
Produktfamilie

GN 650.2

Ölstandsanzeiger, Kunststoff mit Schutzgehäuse

GN 650.4

Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff
Nichts dabei? Sonderanfertigung