JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.10 Rändelschrauben Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen

Produktbild

GN 653.10 Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen Werkstoff (Schraube): ST - Stahl
Werkstoff (Druckzapfen): KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
Werkstoff (Schraube): ST - Stahl
Werkstoff (Druckzapfen): KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
GN 653.10 Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen Werkstoff (Schraube): ST - Stahl
Werkstoff (Druckzapfen): KU - Kunststoff (Polyacetal POM) GN 653.10 Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen Werkstoff (Schraube): ST - Stahl
Werkstoff (Druckzapfen): MS - Messing

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelschrauben GN 653.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollten.

Die Kopfabmessungen entsprechen Rändelschrauben DIN 653.

Ausführung

StahlST

  • Festigkeitsklasse 5
  • Kopffläche feingedreht
  • brüniert

Druckzapfen

  • MessingMS
  • Kunststoff (Polyacetal POM)KU

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 653.10 Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 -1l2
MS-Zapfen

::KU-Zapfen
d2
MS-Zapfen

KU-Zapfen
d3k
M 512162025-0,5133204
M 6121620253011,343,5245
M 816202530401,51,665306

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Gewindelänge l1
Werkstoff (Schraube)

Werkstoff (Druckzapfen)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,56 €
brutto 3,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.