JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654.1 Ölstandsanzeiger hohe chemische Beständigkeit

Produktbild

GN 654.1 Ölstandsanzeiger, hohe chemische Beständigkeit
ELESA original design
code: HCK-GL
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölstandsanzeiger GN 654.1 sind durch die U-Schiene aus Aluminium und die Abdeckung sehr stabil, eignen sich also auch für große Längen. Dabei ist der Flüssigkeitsstand auch von der Seite her einsehbar.

Ölstandsanzeiger GN 654.1 zeichnen sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus, so sind sie z.B. auch für glykolhaltige bzw. glykolbasierte Medien verwendbar.

Für besondere Anforderungen hinsichtlich chemischer Beständigkeit, sowie Druck und Temperaturbeständigkeit ist Rücksprache erforderlich.

Ausführung

Glasrohr
Borosilikat-Glas (Pyrex®)

  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • höchste chemische und thermische Beständigkeit

O-Ringe
Gummi FKM (Viton®)


Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


U-Schiene
Aluminium
eloxiert, naturfarben


Endstücke
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 130 °C

Abdeckung
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen l1
mit Temperaturanzeige
mit elektrischer Ölstandsüberwachung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 654.1 Ölstandsanzeiger, hohe chemische Beständigkeit Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
max.
Wandstärke
7633M 1020421131718,53312
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1

Montagehinweis

Drawing mounting information GN 650

Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 654.1 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5  mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.
Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert:
Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauhigkeit der Dichtfläche Ra = 3 μm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
47,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,06 €
brutto 56,74 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 111005
Beschreibung: HCK.76-GL-SST-M10
Gewicht: 0,160 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen