JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 664 Einfüllsiebe für senkrechten Einbau

Produktbild

GN 664 Einfüllsiebe für senkrechten Einbau Gewinde d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: FRB+C

Produktbeschreibung

Hinweis

Einfüllsiebe GN 664 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges.

Die sechs selbstschneidenden Blechschrauben gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Gewindeflansch
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Einfüllsieb
Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Flansch für Bajonettbefestigung
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Dichtung Kork
mit Gummi imprägniert


RoHS

Auf Anfrage

Montageflansch ohne Einfüllsieb

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 664 Einfüllsiebe für senkrechten Einbau Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde
d2
Bajonett
BA
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-948356-49239--
-BA 399483-5849--207
1) Belüftungsdeckel sind getrennt zu bestellen.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d2
Gewinde d1
Sieblänge l1

Anbaumaße (Bohrbild)

Skizze Montage GN 664

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,27 €
brutto 14,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 9201
Beschreibung: FRB+C FLANGIA-BAIO+CEST.FTR.
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen