Belüftungselemente, Entlüftungselemente

Belüftungselemente / Entlüftungselemente werden eingesetzt, wenn ein Volumen- oder Druckausgleich zwischen einem Gehäuse- oder Behälterinnenraum und Umgebung ermöglicht werden soll. Optional sorgen zusätzliche Filter und Membranen dafür, dass bestimmte Medien oder Partikel am Austausch gehindert

werden.

Produkte filtern
Werkstoff
Befestigungsmethode
Gewinde (von - bis) Gewinde
Temperaturbeständigkeit
Produktfamilie

GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab

GN 663

Belüftungsdeckel, Kunststoff
GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000

GN 774.1

Belüftungsdeckel, Kunststoff
GN 774 Belüftungsdeckel Form: A - ohne Ölmessstab

GN 774

Belüftungsdeckel
GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: G - Gewinde

GN 764

Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil
GN 883 Entlüftungsventile Form: A - niedrige Bauform

GN 883

Entlüftungsventile
GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Form: A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig

GN 7405

Leitungssiebe, Edelstahl