JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 670 Handkurbeln Kunststoff

Produktbild

GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
Original design
code: EKH.
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Handkurbeln GN 670 ist auf die ProduktfamilieErgostyle® abgestimmt.

Die vorstehende Stahlbuchse ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle über Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.

Ausführung

Kurbelkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
  • orange, RAL 2004, mattDORDOR
  • grau, RAL 7035, mattDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
  • blau, RAL 5024, mattDBLDBL
  • rot, RAL 3000, mattDRTDRT

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
zur Aufnahme des Zylindergriffes
Messing


Drehbarer Zylindergriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1 H7
Bohrung
H9
Vierkant
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Zylinder-
griff
100B 12V 122423,5303352,51017166522
125B 14V 142826,5354062141818,58024

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge Länge l
Bohrung d1
Vierkant s
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,04 €
brutto 19,03 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 210241-C2
Beschreibung: EKH.A12-C2
Gewicht: 0,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 670-100-B12-DSGGN 670-100-B12-DORGN 670-100-B12-DGRGN 670-100-B12-DGBGN 670-100-B12-DBLGN 670-100-B12-DRTGN 670-100-V12-DSGGN 670-100-V12-DORGN 670-100-V12-DGRGN 670-100-V12-DGBGN 670-100-V12-DBLGN 670-100-V12-DRTGN 670-125-B14-DSGGN 670-125-B14-DORGN 670-125-B14-DGRGN 670-125-B14-DGBGN 670-125-B14-DBLGN 670-125-B14-DRTGN 670-125-V14-DSGGN 670-125-V14-DORGN 670-125-V14-DGRGN 670-125-V14-DGBGN 670-125-V14-DBLGN 670-125-V14-DRT