Produktfamilie: Ergostyle (68 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend

GN 630.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 628

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 628.3

Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 629

Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe
GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 767.1 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767.1

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 630

Griffleisten, Kunststoff
GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe<br />Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 733

Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff
GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 739

Griffmulden, Kunststoff

1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln

GN 670 Handkurbeln, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 670

Handkurbeln, Kunststoff

1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt

GN 624

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline
GN 624.5 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 624.5

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline

2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln

GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 602

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

GN 602

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 602.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 602.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing
GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 603.1

Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603.1

Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 600

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 600

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl
GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 623

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 623.5 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe der Abdeckkappe: PGR - grau mit Pfeil, RAL 7035, matt

GN 623.5

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch<br />Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 636

Sterngriffe, Kunststoff
GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 636.4

Sterngriffschrauben, Kunststoff
GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 634

Flügelmuttern mit Messing-Buchse
GN 634.1 Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 634.1

Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
GN 635 Flügelmuttern, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 635

Flügelmuttern, Kunststoff
GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt

GN 633

Flügelschrauben, Kunststoff
GN 633.1 Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 633.1

Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 633.10

Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen