JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.6 Rastbolzen Stahl, mit Anschraubflansch, mit Rastsperre, mit Zugring

Produktbild

GN 722.6 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, mit Rastsperre, mit Zugring Form: C - mit Zugring, mit Rastsperre
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: C - mit Zugring, mit Rastsperre
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 722.6 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, mit Rastsperre, mit Zugring Form: C - mit Zugring, mit Rastsperre
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.6 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, mit Rastsperre, mit Zugring Form: C - mit Zugring, mit Rastsperre
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Rastbolzen GN 722.6 wird der Raststift über den Zugring betätigt. Dies erfolgt von Hand, alternativ per Seilzug oder mittels einer verlängerten Zugstange mit Haken. Die Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Form mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes seitlich gedreht. Durch die oben an der Führung angebrachte Rastmulde wird der Ring in dieser Position gehalten.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934 ermöglichen.

Ausführung

  • Führung
    Stahl-Feinguss
    • verzinkt, blau passiviertZBZB
    • verzinkt und kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

  • Zugring
    Stahl-Feinguss
    verzinkt, blau passiviert

  • Raststift
    Stahl
    verzinkt, blau passiviert

  • Druckfeder
    Edelstahl 1.4571

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.6 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, mit Rastsperre, mit Zugring Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Zugring, mit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,3d3d4h1h2k1k2k3l1l2l3l4l5l6mswFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
8206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
10206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
12206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
14206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
163010,110,1489155143410102205478608055172270
203010,110,1489155143410102205478608055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





d1
s
Form

Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,19 €
brutto 13,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,184 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 722.6-8-20-C-SWGN 722.6-8-20-C-ZBGN 722.6-10-20-C-SWGN 722.6-10-20-C-ZBGN 722.6-12-20-C-SWGN 722.6-12-20-C-ZBGN 722.6-14-20-C-SWGN 722.6-14-20-C-ZBGN 722.6-16-30-C-SWGN 722.6-16-30-C-ZBGN 722.6-20-30-C-SWGN 722.6-20-30-C-ZB

Das könnte Sie auch interessieren...