Rastbolzen sind kinetische, mehrteilige Normteile zur schnellen, zuverlässigen Arretierung von beweglichen Teilen. Sie benötigen zur Bedienung kein Werkzeug. Arretierbolzen, auch Rastbolzen genannt, garantieren hohe Haltekräfte und eine sichere Fixierung in Kombination mit einer einfachen
Handhabung. Dadurch ist ein einfacher und zugleich sicherer Prozess gewährleistet.
Ein Rastbolzen stellt eine formschlüssige, lösbare Verbindung zwischen einem statischen und einem beweglichen Bauteil her. Er besteht aus einer Führung mit innenliegendem Raststift bzw. Bolzen. Beim Ziehen am Zugknopf fährt der Raststift in die Führung ein und macht das vormals fixierte Bauteil beweglich. Nachdem das Bauteil seine gewünschte Position erreicht hat, führt der Anwender den Bolzen wieder in eine Bohrung oder Rastkerbe ein. Das Bauteil wird somit arretiert.
Für die Belastbarkeit der Arretierung ist die Scherfestigkeit des Raststifts maßgeblich. Je nach Typ des Rastbolzens stehen dem Anwender unterschiedliche Bedienelemente zur Auswahl. Ganter liefert Arretierbolzen bzw. Rastbolzen aus Stahl oder auch korrosionsbeständigem Edelstahl, je nach Anwendung.
Die nach Ganter-Norm (GN) gefertigten Rastbolzen sind in einer Vielzahl von Ausführungen verfügbar. Damit steht für jedes Einsatzgebiet der optimale Arretierbolzen bereit:
Bei Ganter erhalten Sie Rastbolzen | Arretierbolzen in diversen Größen, Formen und Materialien. Gekennzeichnet sind diese Ganter Normteile durch hohe Qualität und langlebige Funtktionalität. Das gesamte Sortiment steht ab Stückzahl 1 und ab Lager zu Verfügung. Konstrukteure können sich für jeden Arretierbolzen von Ganter kostenlos eine 3D-Datei herunterladen. Auf Anfrage stellt Ganter auch Rastbolzen nach Kundenwunsch her.