JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.4 Rastbolzen Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen

Produktbild

GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss
Form: C1 - Anlaufschräge, oben GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: C1 - Anlaufschräge, oben GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: CU - unmontiert GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss
Form: C2 - Anlaufschräge, unten GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss
Form: C3 - Anlaufschräge, rechts
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 724.4 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Die Rastung kann durch Betätigung des Zugrings von Hand, mittels Seilzug oder Zugstange mit Haken aufgehoben werden.

Die Formen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes seitlich gedreht. Durch die oben an der Führung angebrachte Rastnut wird der Ring in dieser Position gehalten.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfiehlt sich besonders die Form CU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.

Ausführung

Führung

  • Stahl-FeingussST
    schweißbar, brüniert
  • Edelstahl-Feinguss 1.4308NI
    schweißbar

Zugring

  • Stahl-Feinguss
    verzinkt, blau passiviert bei ST
  • Edelstahl-Feinguss 1.4308 bei NI

Raststift

  • Stahl, gehärtet
    verzinkt, blau passiviert bei ST
  • Edelstahl 1.4112, gehärtet bei NI

Linsenschraube DIN 7985

  • Stahl, verzinkt bei ST
  • Edelstahl 1.4301 bei NI

Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 724.4 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

C1Anlaufschräge, oben
C2Anlaufschräge, unten
C3Anlaufschräge, rechts
C4Anlaufschräge, links
CUunmontiert
Spalten ein-/ausblenden
bsad1d2l1l2l3l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
13206,5346681035141,51435
20301048910215541,5602270

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Vierkant s
Form





Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,17 €
brutto 13,60 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,149 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI