JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.6 Rastbolzen Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück
Werkstoff / Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück
GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: C1 - Anlaufschräge, oben
Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: C4 - Anlaufschräge, links
Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: C2 - Anlaufschräge, unten
Kennziffer: 2 - mit Gegenstück GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: C4 - Anlaufschräge, links
Kennziffer: 2 - mit Gegenstück
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 724.6 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Die Rastung kann durch Betätigung des Zugrings von Hand, mittels Seilzug oder Zugstange mit Haken aufgehoben werden.

Die Formen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes seitlich gedreht. Durch die oben an der Führung angebrachte Rastnut wird der Ring in dieser Position gehalten.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934 ermöglichen.

Ausführung

Führung / Gegenstück

  • Stahl-Feinguss
    • verzinkt, blau passiviertZBZB
    • verzinkt und kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • Edelstahl-FeingussNI 1.4308

Zugring

  • Stahl-Feinguss
    verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
  • Edelstahl-Feinguss 1.4308 bei NI

Raststift

  • Stahl, gehärtet
    verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
  • Edelstahl 1.4112, gehärtet bei NI

Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

C1Anlaufschräge, oben
C2Anlaufschräge, unten
C3Anlaufschräge, rechts
C4Anlaufschräge, links

Kennziffer

1ohne Gegenstück
2mit Gegenstück
Spalten ein-/ausblenden
b1sad1d2h1k1
min.
l1l2l3l4l5l6l7Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
13206,5346101,5681035141,54826,51435
20301048915210215541,56080402270
Spalten ein-/ausblenden
b1sb2 +0,3d3 +0,2h2h3k2k3k4k5k6k7msw
13206,56,17,51,57,51812192,51,53410
20301010,114514341027,5325517

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Breite s
Form




Werkstoff / Oberfläche
SW
ZB
Kennziffer


Montagebeispiele

8cd239a0-3caf-4300-bd7d-19b2943d849a

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,75 €
brutto 17,21 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,185 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 724.6-13-20-C1-ZB-1GN 724.6-13-20-C1-SW-1GN 724.6-13-20-C1-NI-1GN 724.6-13-20-C2-ZB-1GN 724.6-13-20-C2-SW-1GN 724.6-13-20-C2-NI-1GN 724.6-13-20-C3-ZB-1GN 724.6-13-20-C3-SW-1GN 724.6-13-20-C3-NI-1GN 724.6-13-20-C4-ZB-1GN 724.6-13-20-C4-SW-1GN 724.6-13-20-C4-NI-1GN 724.6-13-20-C1-ZB-2GN 724.6-13-20-C1-SW-2GN 724.6-13-20-C1-NI-2GN 724.6-13-20-C2-ZB-2GN 724.6-13-20-C2-SW-2GN 724.6-13-20-C2-NI-2GN 724.6-13-20-C3-ZB-2GN 724.6-13-20-C3-SW-2GN 724.6-13-20-C3-NI-2GN 724.6-13-20-C4-ZB-2GN 724.6-13-20-C4-SW-2GN 724.6-13-20-C4-NI-2GN 724.6-20-30-C1-ZB-1GN 724.6-20-30-C1-SW-1GN 724.6-20-30-C1-NI-1GN 724.6-20-30-C2-ZB-1GN 724.6-20-30-C2-SW-1GN 724.6-20-30-C2-NI-1GN 724.6-20-30-C3-ZB-1GN 724.6-20-30-C3-SW-1GN 724.6-20-30-C3-NI-1GN 724.6-20-30-C4-ZB-1GN 724.6-20-30-C4-SW-1GN 724.6-20-30-C4-NI-1GN 724.6-20-30-C1-ZB-2GN 724.6-20-30-C1-SW-2GN 724.6-20-30-C1-NI-2GN 724.6-20-30-C2-ZB-2GN 724.6-20-30-C2-SW-2GN 724.6-20-30-C2-NI-2GN 724.6-20-30-C3-ZB-2GN 724.6-20-30-C3-SW-2GN 724.6-20-30-C3-NI-2GN 724.6-20-30-C4-ZB-2GN 724.6-20-30-C4-SW-2GN 724.6-20-30-C4-NI-2