JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336 Rändelgriffe ohne Gewindeeinsatz

Produktbild

GN 7336 Rändelgriffe, Kunststoff, ohne Gewindeeinsatz

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz inklusive abnehmbarer Abdeckkappe lieferbar und können so vom Anwender mit spezifischen Einsätzen ausgestattet werden. Die axiale Sicherung des Einsatzes sollte dabei mittels Kontermutter oder Sicherungsring am unteren Bund des Rändelgriffs vorgenommen werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Abdeckkappe Kunststoff
hellgrau, matt


RoHS

Auf Anfrage

Abdeckkappe in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7336 Rändelgriffe, Kunststoff, ohne Gewindeeinsatz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d3d4h1h2s1s2sw -0,1/-0,4
34166,12110,55410
42198,126135513
532410,132165617

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000