JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen

Produktbild

GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen Form: MS - Druckzapfen Messing
Form: MS - Druckzapfen Messing
GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen Form: MS - Druckzapfen Messing GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen Form: KU - Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM) GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen Form: ZK - Kugelzapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form MS/KU mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen bzw. Beschädigungen vermieden werden sollen.

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form ZK haben einen Kugelzapfen, dessen Ø d6 kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist. Die Ausführung mit Kugelzapfen eignet sich zur Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Die Rändelgriffe GN 7336.5 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301 (A2)


Abdeckkappe
Kunststoff
hellgrau, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7336.5 Rändelgriffschrauben mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MSDruckzapfen Messing
KUDruckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
ZKKugelzapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5d6 +0,05h1h2l2l3l4
34M 6152025301643,54,52110,511,35,1
42M 82025304019656,126131,51,66,2
53M 10253040502486,57,8321621,97,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000